Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M20
Kelepçeleme aralığı: 10 ... 14 mm
Malzeme (kablo rakorları): Poliamid (PA) RAL 7035 (açık gri)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 27
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 27
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M20
  • Clamping range 10 ... 14 mm
  • Width across corners 29.8 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) RAL 7035 (light grey)
  • Material (seal) NBR
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 128.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140123915
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın