Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 026 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 26P 30,48m
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 26P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 026 7005
SEK CABLE PLANO COLOR AWG28/7 26P 30,48m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Type of cable Cable de cobre (plano)
Version
  • Cable length 30,48 m
  • Number of cores 26
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedance ‌100 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Con codificación de color
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.685 g
  • Net weight ‌ 48 g/m
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024892
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar