Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Pièce détachée
2
部品番号: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
アダプター
パネルフィードスルー
亜鉛ダイカスト
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
32
Pièce détachée
2
製品詳細
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Conector 1
    Hembra
    4 polos
    RJ45
  • Tipo de accesorio Adaptador
  • Descripción del accesorio Pasamuros
Versión
  • Tipo Hembra
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grosor del panel 2,1 ... 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140138308
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare