Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5060
REDUKTION M. O-RING PG 11-7
REDUKTION M. O-RING PG 11-7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tamaño reducido
Con O-ring
Pg 11 Pg 7
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5060
REDUKTION M. O-RING PG 11-7
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Reduced size
  • Description of the accessory With O-ring
Technical characteristics
  • Size Pg 11
  • Reduced size Pg 7
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140001459
  • eCl@ss 27140806 Enlargement/reducing ring (electric)
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar