Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Артикул: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Подключение провода пайкой на контакт
Номинальный ток: ‌5 A
Вилка
Размер: D-Sub 5
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер), Кожух: сталь, луженая
Зеленый
Контакты: 43
Поперечное сечение проводника: 0.5 mm²
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Артикул: 09 69 511 7432
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Информация о компоненте
Identification
  • Category 커넥터
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element 커넥터
  • Description of the contact
    역전식
    직선형
Version
  • Termination method 솔더 컵 터미네이션
  • Gender 수형
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 43
  • Number of signal contacts 41
  • Number of special contacts 2x
  • Locking type 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • Details 특수 접점은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • Conductor cross-section (mm²) 0.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance, signal area < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 18.238 g
  • Country of origin 루마니아
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102637
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare