Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
4
Accessories
1
Número de parte: 09 05 000 9922
DIN-Power E048-B pcb 3,4 w locking lever
DIN-Power E048-B pcb 3,4 w locking lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Envoltura de contacto
para tipo E con contactos de inserción a presión, Con seguros de bloqueo
Termoplástico
RAL 7032 (gris guijarro), Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 05 000 9922
DIN-Power E048-B pcb 3,4 w locking lever
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
4
Accessories
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Bauform E mit Einpressstiften
    mit Rasthebeln
Ausführung
  • Befestigung Einpressfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke
    ‌3,4 mm +0,2 ‌
    ‌3,4 mm -0,3 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör
    RAL 7032 (kieselgrau)
    schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 60
  • Nettogewicht 8,44 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140008779
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare