Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 47 444 4002
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado por ambos lados
  • Złącze 1
    saCon RJ45 LED
    Recto
  • Złącze 2
    saCon RJ45 LED
    Recto
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
  • Opis przewodu
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 80,5 g
  • Kraj pochodzenia Letonia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140389519
  • eCl@ss 27.060.308,00
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen