Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌9 A
Contactos: 1
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Poliftalamida (PPA)
azul
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 010 0101 162
har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flexicon®
  • Element Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Version
  • Termination method
    Terminación de jaula de resorte de encaje
    Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 1
  • Pack contents 1000 piezas en bobina
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,2 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics
    SPE T1-B
    Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliftalamida (PPA)
  • Colour (insert) azul
  • Material (contacts)
    Aleación de cobre
    Acero para resortes
  • Surface (contacts)
    Sn Lado de acoplamiento
    Sn Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279995
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection