Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 042 0503 000
har-flex strain relief 42pos
har-flex  strain relief  42pos

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 042 0503 000
har-flex strain relief 42pos
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
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Type of accessory Odciążka kablowa
  • Description of the accessory
    dla złączy żeńskich
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Version
  • Number of contacts 42
Material properties
  • Material (accessories) Tworzywo termoplastyczne
  • Colour (accessories) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140215696
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar