Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Adapter
Contacts: 26
Male contact, Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Comparar
Part Number: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Adapter
  • Beskrivelse af kontakten male kontakt male kontakt
Version
  • Tilslutningstype
    Mezzanin
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 26
  • Termineringslængde 2,5 mm
  • Pakkens indhold
    40 stukken in een bak
    5 bakken per box
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Stablingshøjde 32 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 35 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 13 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 13 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Aftørringslængde 1,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Noble metal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL in preparation
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 180
  • Nettovægt 5,456 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140308213
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar