Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ‌13.5 A
Contact mamă
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
Note
Comparați
Număr articol: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Stamped contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 18
  • Rated current ‌ 13.5 A
  • Rated current The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.9 ... 3 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 0.142 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140467842
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați