Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Osanumero: 15 29 044 2501 000
har-flex IDC connector 44pin PL1
har-flex IDC connector 44pin PL1

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Female connector, IDC insulation displacement termination, Contacts: 44, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 15 29 044 2501 000
har-flex IDC connector 44pin PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 44
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Kruipweg
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 35,2 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 6,6 N
    ≤ 30,8 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140198821
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare