Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Cikkszám: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
har-flex Board IDC 20p cable guide

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelvezető
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type d'accessoire Guide-câble
Version
  • Nombre de contacts 20
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 0,635 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (accessoires) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 600
  • Poids net 0,16 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140838079
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás