Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
har-flex Board IDC 10p strain relief

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Varenummer: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Type accessoire Trekontlasting
Versie
  • Aantal contacten 10
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Uittrekkracht > 20 N
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (accessoires) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Nettogewicht 0,15 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140570177
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare