Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5585 030
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 3.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5585 030
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable
    Kablage 1:1
    Flamsäker
    Halogenfri
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C orörd
    ‌0 ... +60 °C flyttad
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flamsäkerhet
    IEC 60754-2 Halogenfri
    IEC 60754-2 Icke rostande
    IEC 61034 Low smoke
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 145.6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250277
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar