Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 410 0306 100
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Han® F+B
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on one side
  • Steckverbinder 1
    Male
    Hood
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 17
  • Adernaufbau 0.5 mm²
  • Kontaktanzahl 17
  • PE-Kontakt Yes
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP69
  • Minimaler Biegeradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Grey
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Zulassungen
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238190
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen