Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectors
Kabelconnector
Contacten: 4
Kap
Recht
Grootte: 3 A
Materiaal: Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
Beschermingsgraad: IP65, IP67
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie LC duplex
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Element Kabelconnector
  • Type contact LC contact
  • Beschrijving van het contact Multimodus
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing Recht
Versie
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 4
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 156 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140072619
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare