Especificación de contactos especiales
Contacto de fibra óptica
Configuración de contacto
V+, GND, V-
contactos adicionales
+ 3x 300 V DC
Características técnicas
Tensión nominal (potencia)
300 V DC
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
6 ... 9 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Trióxido de antimonio
Plomo
Níquel
Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)