Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură cablu
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 9 ... 13 mm
Termoplastic
Roşu
Note
Comparați
Număr articol: 61 83 401 0221 00
Seal insert 9-13mm 1=10pcs Y-Junct.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Tip de accesorii Garnitură cablu
Caracteristici tehnice
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 9 ... 13 mm
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Termoplastic
  • Culoare (accesorii) Roşu
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 37 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84849000
  • GTIN 5713140274051
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați