Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 015 0411
DSUB PLAST-HOOD 15P TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 15P TOPCE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Méret: D-Sub 2
Rugós vagy csúszó rögzítés
Egyenes kábelbevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Szürke
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 015 0411
DSUB PLAST-HOOD 15P TOPCE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell housing
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Cable clamp
  • Typ blokowania Spring or slide locking
  • 2 części No
  • Rozdzielny No
  • Szczegóły for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Temperatura otoczenia -55 ... +120 °C
  • Średnica przewodu 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Długość 39.4 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 28 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 12 g
  • Kraj pochodzenia Switzerland
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140090279
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás