Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Kapak vidalanabilir
Boyut: D-Sub 2
Yaylı veya sürgülü kilitleme
Üst/yan giriş
3x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Termoplastik
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Kabuk muhafazası
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Kapak vidalanabilir
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Wersja Üst/yan giriş
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Mocowanie kabli Kablo kelepçesi
  • Typ blokowania Yaylı veya sürgülü kilitleme
  • 2 części Evet
  • Rozdzielny Evet
  • Zawartość opakowania 2x Kör tapa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,3 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,25 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Średnica przewodu 3 ... 7 mm
Malzeme özellikleri
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Termoplastik
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Siyah
  • Długość 40 mm
  • Szerokość 39,4 mm
  • Wysokość 15,4 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS zwolnienia 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje İçermez
  • REACH ANEKS XIV substancje İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC substancje Kurşun
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Evet
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Kurşun
    Nikel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 0,1 g
  • Kraj pochodzenia Çin
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140090521
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın