Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 015 0511
DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tamaño: D-Sub 2
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0511
DSUB PLAST-HOOD 15P SIDCE
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,4 Nm Tornillos de fijación
  • Ambient temperature -55 ... +120 °C
  • Cable diameter 5,75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplástico
  • Colour (hood/housing) Gris
  • Length 39,4 mm
  • Width 12,8 mm
  • Height 28 mm
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9.7 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090583
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar