Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Part number: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
DSUB SV FE TSDC 15P AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, tin plated
White
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 4715
DSUB SV FE TSDC 15P AU2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 컵 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 D-Sub 2
  • 연결 유형
    PCB와 케이블 간 연결
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 15
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 mm² 최대값
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20
  • 정격 전류 ‌ 7.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 탈피 길이 2.5 ... 3 mm
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (납땜 작업 동안 납땜용 인두 온도: 최대 350 °C에서 3~5초 동안 작업)
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 흰색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 9.466 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140090798
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare