Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
167
Osanumero: 09 47 474 7004
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.5m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.5m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Halogen-free, Oil resistant, Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 47 474 7004
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel
    Halogen-free
    Oil resistant
Versie
  • Kabellengte 0.5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 Twisted Pair
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • ECHA SCIP-nummer 0fcda350-fb72-40c2-8a0f-8128012526b1
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Approvals CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 36.5 g
  • Land van herkomst Latvia
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140066199
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare