Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Parça numarası: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Düz
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • ECHA SCIP number be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 51 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067394
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın