Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0192 01
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0192 01
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Side entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application Power cables
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP number ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 391.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274198
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar