Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 474 7766 012
PROFINET cabinet cord; 1.2m
PROFINET cabinet cord; 1.2m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 474 7766 012
PROFINET cabinet cord; 1.2m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Termékleírás
Identification
  • Catégorie Cableado de sistema
  • Série RJ45
  • Elément Conjuntos de cable
  • Spécification Premontado por ambos lados
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Cable de cobre (redondo)
Version
  • Longueur de câble 1,2 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Verde
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Letonia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140883758
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás