Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Numéro d‘article: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 445 1915
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Lado del dispositivo / Pasacables
4
détails du produit
Identification
  • Category システムケーブル
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    タイプ A
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    タイプ A
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding シールド付き
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    0.5 kV コンタクト−GND
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
  • Material (overmoulding) ポリアミド (PA)
  • Colour (overmoulding)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 219.75 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262751
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer