Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 26 231 0450 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 45m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 45m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 45 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 26 231 0450 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 45m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu
    Jednovidový
    Zatavení
    Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Verze
  • Délka kabelu 45 m
  • Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
  • Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 76 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140280885
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare