Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
1
Osanumero: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notes
Compare
Osanumero: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Wkłady
  • Serie Złącza okrągłe B17
  • Identificatie Hybrydowe
  • Element Złącze PCB
  • Specificatie Application B according to future IEC 61076-2-118 Type B1702022
  • Eigenschappen
    Voeding: mannelijke contacten met soldeerafsluiting
    Data: vrouwelijke contacten met geleiders
Versie
  • Aansluitmethode
    Lutowane na fali
    Przyłączenie lutowane
  • Geslacht
    Męski
    Żeński
  • Grootte B17
  • Afscherming Ekranowane
  • Aantal contacten 5
  • Aantal datacontacten 2
  • Aantal voedingscontacten 2
  • Aantal speciale contacten 1
  • Specificatie van speciale contacten Kontakt PE
  • Details
    Podłączanie/odłączanie pod obciążeniem i/lub napięciem nie jest dopuszczalne.
    Złącze nie powinno być pod obciążeniem przy odłączaniu.
    Montaż tylko przez wykwalifikowane osoby.
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning (data) 50 V
  • Nominale impulsspanning (data) 0,8 kV
  • Nominale stroom (voeding) 20 A
  • Nominale spanning (voeding) 300 V
  • Nominale impulsspanning (voeding) 4 kV
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Poliamid (PA GF)
  • Materiaal (contacten) Stop miedzi
  • Oppervlak (contacten) Au na Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Niezawarte
  • California Proposition 65 stoffen Niezawarte
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties Inspirowane IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 w przygotowaniu
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare