Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 025
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 2,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 2,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
UV resistant
Cable length: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 025
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 2,5m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Omgespoten
  • Type of cable Koperkabel (rond)
  • Description of the cable Uv-bestendig
Version
  • Cable length 2,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC-afsluiting
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -20 ... +80 °C verplaatst
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140282919
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600