Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 07 73 000 0393
MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-FE
MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-FE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Test adaptörü
Açılı modüller için dişi
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz.
Parça numarası: 07 73 000 0393
MINI-CO. TEST-ADAPTER- SMA MA-FE
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series Mini Coax
  • Type of accessory Test adapter
  • Description of the accessory Female for angled modules
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 63 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366910
  • GTIN 5713140947948
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın