Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 83P3
M8 A 3pole female angled overmolded
M8 A 3pole female angled overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Corriente nominal: ‌3 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 83P3
M8 A 3pole female angled overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação
    Angular
    Sobreinjetado
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 3
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 3 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Torque de aperto ‌0,4 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 9
  • Limitação de temperatura -5 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 condição travada
  • Diâmetro do cabo 8 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Zinco fundido
  • Material (sobremoldagem) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Cor (sobremoldagem) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140813236
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar