Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 83P3
M8 A 3pole female angled overmolded
M8 A 3pole female angled overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Corriente nominal: ‌3 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 83P3
M8 A 3pole female angled overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler
    Açılı
    Çoklu kalıplanmış
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 3
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 3 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıkma torku ‌0,4 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 9
  • Sıcaklık sınırlaması -5 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67 kilitli durum
  • Kablo Çapı 8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Çinko döküm
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140813236
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar