Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
N.º de referencia: 21 33 292 9853 075
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 292 9853 075
M12 X-coded Cable Assembly-7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Conector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Descrição do cabo for railway applications
Versão
  • Comprimento do cabo 7.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 24/7
  • Codificação X-coding
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PE
  • Cor (cabo) Black
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140248342
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar