配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
15
零件號: 21 33 050 5810 040
M12 X-coded Cable Assembly 4,0 m
M12 X-coded Cable Assembly 4,0 m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 4 m
注解
比較
零件號: 21 33 050 5810 040
M12 X-coded Cable Assembly 4,0 m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
15
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    Press&Go
  • Соединитель 2
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    Press&Go
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 4 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Shielded
  • Кодирование X-coding
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Диаметр кабеля 6.7 mm ± 0.3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Yellow
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 260 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140248694
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較