Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
Part number: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Название
  • Категория Контакты
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название Power
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Уровень исполнения 1
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) позолоченные
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 0,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229365
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare