Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Numer Katalogowy: 09 48 222 2011 280
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 28m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 28m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
do zastosowań kolejowych
Długość kabla: 28 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 222 2011 280
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 28m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 连接器2
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 for railway applications
版本
  • 电缆长度 28 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • 电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 最小弯曲半径
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • 电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) Elastomer
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,874 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140247925
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare