매칭 제품
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
10
품번들: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
철도 애플리케이션 지원
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 808 0011 200
M12 D-cod 4-pol an/an m/m Rail 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
设备端 / 面板馈通
10
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet til jernbaneapplikationer
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D kodlaması
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +85 °C etkilenmemiş
    -25 ... +70 °C taşındı
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Elastomer
  • Farve (kabel) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS-undtagelser 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV-status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Neobsahuje
  • REACH SVHC-stoffer Ano
  • REACH SVHC-stoffer Olovo
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ano
  • California Proposition 65 stoffer
    Olovo
    Nikl
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.380 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140067820
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다