Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Objednací číslo: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 36 929 2477 150
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 15,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 15 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 875 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140548787
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte