Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
14
Tools
2
Part Number: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp contact
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Notes
Comparar
Part Number: 21 01 100 9984
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-F
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
14
Tools
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 23
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229525
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar