Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 21 34 CON 84P8
M12 A8 straight male unshld
M12 A8 straight male unshld

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Poliuretano termoplástico (TPU)
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 84P8
M12 A8 straight male unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    Droit
    Surmoulé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,25 ... 0,34 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Tension nominale 30 V
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -30 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni
  • Matériau (capot/embase) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Matériau (surmoulage) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Couleur (surmoulage) Noir
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140813175
  • eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar