Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Kabelkonnektor
Lige, Overstøbt
Hun
A-kodning
Crimpterminering
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Kontakter: 8
Kobberlegering Au over Ni
Ledertværsnit: 0.25 ... 0.34 mm²
Nominel strøm: 2 A
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP67 sammenkoblet tilstand