Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
N.º de referencia: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1992
M12 A-cod 8-pole an/- m/- PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 8x 0,25 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 30 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -10 ... +80 °C taşındı
    -25 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 12
  • Net ağırlık 146 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855