Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
4
Part Number: 21 03 819 1500
M12 A-cod 5P Male Straight
M12 A-cod 5P Male Straight

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Comparar
Part Number: 21 03 819 1500
M12 A-cod 5P Male Straight
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
4
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie
    Recht
    Omgespoten
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 5
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,34 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 22
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140821354
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar