Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Артикул: 21 03 819 3507
M12 A-cod 5P Male Angled 315°
M12 A-cod 5P Male Angled 315°

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель
Угловой, Литой
Вилка
А-кодирование
Подключение обжимом
Полиамид (ПА)
Контакты: 5
Поперечное сечение проводника: 0.34 mm²
Номинальный ток: ‌4 A
Литой цинк
Стопорный винт
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 819 3507
M12 A-cod 5P Male Angled 315°
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Информация о компоненте
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable connector
  • 規格
    Angled
    Overmoulded
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 5
  • 編碼 A編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
技術參數
  • 導體截面積 0.34 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 22
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 極限溫度 -20 ... +80 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamide (PA)
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • 材料(包覆成型) Polyamide (PA)
  • 顏色(包覆成型) Black
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140821088
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare