Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
7
Artikelnummer: 21 35 515 2564 060
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 6 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 35 515 2564 060
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 6.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Блочная часть / Проход через панель
7
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
  • Cable length 6 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 350 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140264892
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen