Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
5
Varenummer: 21 35 515 3564 045
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 4.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 35 515 3564 045
M12 A-cod 5-pol st/an m/m PVC Dnet 4.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
5
produkt detaljer
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики Цветовое кодирование: синий/белый (AWG 24) и черный/красный (AWG 22)
Version
  • Longueur de câble 4,5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindage Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Codage А-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов DeviceNet
  • Диаметр кабеля 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Полное сопротивление ‌120 Ω
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Экранирование
Свойства материала
  • Материал (экранирование) Алюминий
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 269 g
  • Pays d'origine Мексика
  • GTIN 5713140265233
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare