Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Varenummer: 21 35 535 2564 060
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 6m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 6m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 6 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 35 535 2564 060
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 6m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
produkt detaljer
名称
  • カテゴリ 시스템 케이블링
  • 製品シリーズ 원형 콘넥터 M12
  • エレメント 케이블 어셈블리
  • 仕様 양방향 사전조립형
  • コネクタ 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
  • コネクタ 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • ケーブルタイプ 구리 케이블 (원형)
  • 特長 컬러 코딩: 파란색/흰색 (AWG 24) 및 검정색/빨간색 (AWG 22)
バージョン
  • ケーブル長さ 6 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 伝送特性 DeviceNet
  • ケーブル径 6.9 mm ± 0.3 mm
  • インピーダンス ‌120 Ω
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km 차폐형
材質
  • 材質 (シールド) 알루미늄
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELVステータス 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 non EU product
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    니켈
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 355 g
  • 原産国 メキシコ
  • GTIN 5713140265646
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare