Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 2564 045
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Vinklet
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner Farvekodning: blå/hvid (AWG 24) og sort/rød (AWG 22)
Version
  • Kabellængde 4,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedans ‌120 Ω
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Afskærmning
Materialeegenskaber
  • Materiale (afskærmning) Aluminium
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 269 g
  • Oprindelsesland Mexico
  • GTIN 5713140265639
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar